??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BOS 5K-PS-RR10-02
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs optoélectroniques
Nomenclature
BALLUFF BOS 5K-PS-RR10-02
VERF
Disponibilité
N'est plus disponible
BC
Symbolisation commerciale
BOS012C
TC
Désignation de l'article
BOS 5K-PS-RR10-02
PX
Vue Produit
49860_01
ROT
Rotation
MOUNTING
Montage
ICON
WEBINC
Famille de produits
Barrage optique à réflexion;Détecteurs optiques et barrages optiques
W
Poids
0.05700 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 5K, Dimension = 10.8 x 32.7 x 19.5 mm, Interface = PNP normally open (NO), Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Retroreflective sensor, Beam characteristic = Divergent, Light type = LED, red light, Light spot size = Ø 160 mm at 2 m, Range = 0...4 m, Connection = Cable, 2.00 m, PVC, Housing material = PC PBT, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = cULus, CE, WEEE, UKCA, Trademark = Global
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code